Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze
M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Inne warianty tego produktu
2.00 m, PUR, M8x1, Żeński
3.00 m, PUR, M8x1, Żeński
3.00 m, PUR, M8x1, Żeński
5.00 m, PUR, M8x1, Żeński
10.00 m, PUR, M8x1, Żeński
15.00 m, PUR, M8x1, Żeński
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
| BCC S323-0000-10-004-PX8334-030-C002 | BCC S323-0000-10-004-PX0334-030 | |
|
20,64 EUR
Cena katalogowa
|
20,49 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany |
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | LED zielona |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | LED żółta |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Przewód | PUR szary, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | szary | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD