Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
II
PIN 1: brązowy
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 1: brązowy
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
I
PIN 1: brązowy
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 1: brązowy
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable spawalnicze
Przyłącze 1
M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona / nie
Wskaźnik zadziałania
tak / nie
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
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
| BCC M323-M413-3E-602-PW3334-050 | BCC M323-M413-3E-300-PW3334-050 | BCC M323-M413-3E-602-PY3334-050 | |
|
28,15 EUR
Cena katalogowa
|
23,55 EUR
Cena katalogowa
|
33,60 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona / nie | - | LED zielona / nie |
| Wskaźnik zadziałania | tak / nie | - | tak / nie |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | - | LED żółta |
| Przewód | PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | Pomarańczowy | Pomarańczowy | Pomarańczowy |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD