Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 5: szary
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 5: szary
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
0.34 mm²
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
| BCC M425-0000-1A-017-PX0534-050 | BCC M425-0000-1A-034-PW0534-050 | BCC M425-0000-1A-039-PX0534-050 | |
|
18,86 EUR
Cena katalogowa
|
23,01 EUR
Cena katalogowa
|
24,89 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Wyjście przełączające | antywalentny | antywalentny | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny |
| Przewód | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 5 | 5 | 5 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Wskaźnik napięcia roboczego | - | - | LED zielona |
| Wskaźnik działania (PIN 2) | - | - | LED biała |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | - | LED żółta |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD