Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: brązowy
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC Ekranowany szary, 10 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-20...105 °C
Inne warianty tego produktu
6.00 m, PVC, M8x1, Żeński
10.00 m, PVC, M8x1, Żeński
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
| BCC M323-0000-10-001-VS8334-100 | BCC M323-0000-10-036-VS8334-100 | BCC M313-0000-10-036-VS8334-100 | |
|
25,37 EUR
Cena katalogowa
|
36,41 EUR
Cena katalogowa
|
36,41 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przewód | PVC Ekranowany szary, 10 m | PVC Ekranowany szary, 10 m | PVC Ekranowany szary, 10 m |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -20...105 °C | -20...105 °C | -20...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K | IP67 | IP67 |
| Osłona przewodu, kolor | szary | szary | szary |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD