Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Wyjście przełączające
NPN, styk zwierny (NO)
Przewód
PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Inne warianty tego produktu
1.50 m, PUR, M12x1, Żeński
2.00 m, PUR, M12x1, Żeński
3.00 m, PUR, M12x1, Żeński
3.00 m, PUR, M12x1, Żeński
5.00 m, PUR, M12x1, Żeński
7.50 m, PUR, M12x1, Żeński
10.00 m, PUR, M12x1, Żeński
15.00 m, PUR, M12x1, Żeński
20.00 m, PUR, M12x1, Żeński
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
| BCC M425-0000-1A-006-PX0334-030 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-030-C003 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-030 | |
|
15,03 EUR
Cena katalogowa
|
15,79 EUR
Cena katalogowa
|
15,03 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | LED zielona | LED zielona |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | LED żółta | LED żółta |
| Wyjście przełączające | NPN, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) |
| Przewód | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD