Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable zasilające
Przyłącze 1
7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe
Przewód
PVC Żółty, 2 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A314-30-304-VX44W6-020 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-030 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-040 | |
|
48,24 EUR
Cena katalogowa
|
54,43 EUR
Cena katalogowa
|
60,61 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 4-stykowe |
| Przewód | PVC Żółty, 2 m | PVC Żółty, 3 m | PVC Żółty, 4 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Osłona przewodu, kolor | Żółty | Żółty | Żółty |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD