Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: brązowy
PIN 2: niebieski
PIN 3: biały
PIN 4: zielony
PIN 5: różowy
PIN 6: żółty
PIN 7: czarny
PIN 8: szary
PIN 9: czerwony
PIN10: fioletowy
PIN11: szary/różowy
PIN12: czerwony/niebieski
PIN 2: niebieski
PIN 3: biały
PIN 4: zielony
PIN 5: różowy
PIN 6: żółty
PIN 7: czarny
PIN 8: szary
PIN 9: czerwony
PIN10: fioletowy
PIN11: szary/różowy
PIN12: czerwony/niebieski
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 12-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
12
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
| BCC M42C-0000-1A-049-PX0C25-050 | BCC M41C-0000-1A-049-PX0C25-050 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-050-C009 | |
|
-
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
77,68 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, kątowa, 12-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przewód | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 12 | 12 | 12 |
| Przekrój przewodu | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD