Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Złącze wtykowe do konfekcji
Przyłącze
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Stopień ochrony
IP67
Ilość styków możliwych do podłączenia
5
Przekrój przyłącza
0.14...0.75 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Zaciski śrubowe
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
| BCC S435-0000-2A-000-41X575-000 | BCC S445-0000-2A-000-41X575-000 | |
|
15,70 EUR
Cena katalogowa
|
15,70 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Ilość styków możliwych do podłączenia | 5 | 5 |
| Przekrój przyłącza | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Rodzaj mocowania przewodu | Zaciski śrubowe | Zaciski śrubowe |
| Średnica przewodu D | 4...6 mm | 4...6 mm |
| Napięcie robocze Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD