Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC098N

BCC A355-0000-10-RN022-020

Złącze tablicowe

Przyłącze
7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
16 AWG
Długość skrętki L
2.00 m
Napięcie robocze Ub
600 VDC / 600 VAC
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
7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
16 AWG
Długość skrętki L
2.00 m
Napięcie robocze Ub
600 VDC / 600 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
8.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP20
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-03
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?