Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: biały
PIN 2: brązowy
PIN 3: zielony
PIN 4: żółty
PIN 5: szary
PIN 6: różowy
PIN 7: niebieski
PIN 8: czerwony
PIN 2: brązowy
PIN 3: zielony
PIN 4: żółty
PIN 5: szary
PIN 6: różowy
PIN 7: niebieski
PIN 8: czerwony
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Ekranowane kable czujników
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
8
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...90 °C
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
| BCC M418-0000-1A-046-PS0825-020 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-020 | BCC M428-0000-1A-046-PS0825-020 | |
|
38,29 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
38,29 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 8-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 8-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przewód | PUR Ekranowany czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR Ekranowany czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 8 | 8 | 8 |
| Przekrój przewodu | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -40...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD