Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC099J

BCC A313-0000-10-071-VX43W6-150

Kable zasilające

Przyłącze
7/8"-Żeński, prosta, 3-stykowe
Przewód
PVC Żółty, 15 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
16 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
7/8"-Żeński, prosta, 3-stykowe
Przewód
PVC Żółty, 15 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
16 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
13.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68
Osłona przewodu, kolor
Żółty