Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable zasilające
Przyłącze
7/8"-Female, angled, 3-pin
Przewód
PVC Żółty, 15 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
16 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
| BCC A323-0000-10-071-VX43W6-150 | BCC A313-0000-10-071-VX43W6-150 | |
|
97,59 EUR
Cena katalogowa
|
97,59 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | 7/8"-Female, angled, 3-pin | 7/8"-Żeński, prosta, 3-stykowe |
|---|---|---|
| Przewód | PVC Żółty, 15 m | PVC Żółty, 15 m |
| Liczba żył | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 16 AWG | 16 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 13.0 A | 13.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Osłona przewodu, kolor | Żółty | Żółty |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD