Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: czarny
PIN 2: niebieski
PIN 3: zielony/żółty
PIN 4: brązowy
PIN 5: biały
PIN 2: niebieski
PIN 3: zielony/żółty
PIN 4: brązowy
PIN 5: biały
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable zasilające
Przyłącze
7/8"-Żeński, kątowa, 5-stykowe
Przewód
PVC Żółty, 2 m
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
16 AWG
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
| BCC A325-0000-10-063-VX45W6-020 | BCC A315-0000-10-063-VX45W6-020 | |
|
35,29 EUR
Cena katalogowa
|
35,29 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | 7/8"-Żeński, kątowa, 5-stykowe | 7/8"-Żeński, prosta, 5-stykowe |
|---|---|---|
| Przewód | PVC Żółty, 2 m | PVC Żółty, 2 m |
| Liczba żył | 5 | 5 |
| Przekrój przewodu | 16 AWG | 16 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Osłona przewodu, kolor | Żółty | Żółty |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD