Nieekranowane kable czujników
Przyłącze
M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 4)
LED żółta
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Przewód
PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
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
| BCC M323-0000-10-004-PX0334-150 | BCC S323-0000-10-004-PX0334-150 | BCC M313-0000-10-004-PX0334-150 | |
|
32,41 EUR
Cena katalogowa
|
37,87 EUR
Cena katalogowa
|
32,41 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona | LED zielona | LED zielona |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | LED żółta | LED żółta |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) | PNP, styk zwierny (NO) | PNP |
| Przewód | PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
| Cechy szczególne | - | Washdown | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD