Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: biały, para 3
PIN 2: brązowy, para 3
PIN 3: zielony, para 4
PIN 4: żółty, para 4
PIN 5: szary, para 2
PIN 6: różowy, para 2
PIN 7: niebieski, para 1
PIN 8: czerwony, para 1
PIN 9: czarny, para 5
PIN10: fioletowy, para 5
PIN11: szary/różowy, para 6
PIN12: czerwony/niebieski, para 6
PIN 2: brązowy, para 3
PIN 3: zielony, para 4
PIN 4: żółty, para 4
PIN 5: szary, para 2
PIN 6: różowy, para 2
PIN 7: niebieski, para 1
PIN 8: czerwony, para 1
PIN 9: czarny, para 5
PIN10: fioletowy, para 5
PIN11: szary/różowy, para 6
PIN12: czerwony/niebieski, para 6
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable do produktów BML
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR Ekranowany czarny, 5 m
Liczba żył
12
Przekrój przewodu
0.08 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...85 °C
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
| BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-050-C009 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-050-C009 | |
|
92,51 EUR
Cena katalogowa
|
77,68 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 12-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przewód | PUR Ekranowany czarny, 5 m | PUR Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 12 | 12 |
| Przekrój przewodu | 0.08 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...85 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...85 °C | -25...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 0.5 A | 1.5 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD