Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
I
II
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Dławnice kablowe do szaf
Przyłącze 1
7/8"-Żeński, prosta, 3-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-16 UN2A-Męski, prosta, 3-stykowe
Szczegóły instalacji
7/8"-16UN2A
Napięcie robocze Ub
600 VDC / 600 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
13.0 A
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD