Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0A97

BCC A324-0000-10-003-EX44W6-050

Kable zasilające

Przyłącze
7/8"-Żeński, kątowa, 4-stykowe
Przewód
TPE Żółty, 5 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
16 AWG
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
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
7/8"-Żeński, kątowa, 4-stykowe
Przewód
TPE Żółty, 5 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
16 AWG
Napięcie robocze Ub
300 VDC / 300 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
10.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68