BCC0A8E
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Kod produktu:
BCC A314-0000-10-003-EX44W6-050
- Przyłącze
- 7/8"-Żeński, prosta, 4-stykowe
- Przewód
- TPE Żółty, 5 m
- Liczba żył
- 4
- Przekrój przewodu
- 16 AWG
- Napięcie robocze Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 10.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68