Kable odporne na chemikalia (nierdzewne)
Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze
M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC Żółty, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
22 AWG
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
| BCC S313-0000-10-001-VX43T2-020 | BCC S313-0000-10-001-VX43T2-030 | BCC S323-0000-10-001-VX43T2-020 | |
|
13,23 EUR
Cena katalogowa
|
14,08 EUR
Cena katalogowa
|
13,23 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, kątowa, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PVC Żółty, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC Żółty, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC Żółty, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | Żółty | Żółty | Żółty |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Wyjście przełączające | - | PNP Styk zwierny (NO) antywalentny | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD