Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
II, III
I
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Rozdzielacze Y
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Przewód
TPE Żółty, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Inne warianty tego produktu
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
1.00 m, TPE
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
| BCC M414-M415-M415-U2011-006 | BCC M414-M415-M415-U2011-010 | BCC M414-M425-M425-U2011-010 | |
|
57,49 EUR
Cena katalogowa
|
58,70 EUR
Cena katalogowa
|
58,70 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 3 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Przewód | TPE Żółty, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Żółty, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Żółty, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD