Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Inne warianty tego produktu
2.00 m, PUR, M12x1, Żeński
3.00 m, PUR, M12x1, Żeński
5.00 m, PUR, M12x1, Żeński
5.00 m, PUR, M12x1, Żeński
6.00 m, PUR, M12x1, Żeński
7.50 m, PUR, M12x1, Żeński
8.00 m, PUR, M12x1, Żeński
10.00 m, PUR, M12x1, Żeński
15.00 m, PUR, M12x1, Żeński
20.00 m, PUR, M12x1, Żeński
30.00 m, PUR, M12x1, Żeński
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
Kolejna alternatywa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-003-PX8434-050 | BCC M425-0000-1A-003-PX8434-050-C003 | BCC S425-0000-1A-003-PX8434-050-C002 | |
|
15,47 EUR
Cena katalogowa
|
16,23 EUR
Cena katalogowa
|
-
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Wyjście przełączające | antywalentny | antywalentny | antywalentny |
| Przewód | PUR szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | szary | szary | szary |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
| Cechy szczególne | - | - | Washdown |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD