Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 5: zielony/żółty
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 5: zielony/żółty
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Przekrój przewodu
0.34 mm²
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
| BCC M415-0000-1A-034-PX0534-150 | BCC M415-0000-1A-017-PX0534-150 | BCC M415-0000-1A-017-PX0534-150-C003 | |
|
40,59 EUR
Cena katalogowa
|
40,59 EUR
Cena katalogowa
|
41,35 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Wyjście przełączające | antywalentny | antywalentny | antywalentny |
| Przewód | PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 5 | 5 | 5 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD