Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable Ethernet/Profinet
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE Ekranowany turkusowy, 45 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-450 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-350 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-400 | |
|
334,36 EUR
Cena katalogowa
|
268,36 EUR
Cena katalogowa
|
301,36 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany |
| Interfejs | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Przewód | TPE Ekranowany turkusowy, 45 m | TPE Ekranowany turkusowy, 35 m | TPE Ekranowany turkusowy, 40 m |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD