Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0CE9

BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-350

Kable Ethernet/Profinet

Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE Ekranowany turkusowy, 35 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE Ekranowany turkusowy, 35 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-40...80 °C
Napięcie robocze Ub
60 VDC
Prąd znamionowy (40°C)
1.5 A
Stopień ochrony
IP67/IP67