Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
I
II
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable zasilające
Przyłącze 1
7/8"-Żeński, kątowa, 5-stykowe
Przyłącze 2
7/8"-Męski, kątowa, 5-stykowe
Przewód
PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
5
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
| BCC A325-A325-30-335-PX05A5-030 | BCC A325-A315-30-335-PX05A5-030 | BCC A325-A325-30-335-PX05A5-050 | |
|
71,01 EUR
Cena katalogowa
|
71,01 EUR
Cena katalogowa
|
92,74 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | 7/8"-Żeński, kątowa, 5-stykowe | 7/8"-Żeński, kątowa, 5-stykowe | 7/8"-Żeński, kątowa, 5-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | 7/8"-Męski, kątowa, 5-stykowe | 7/8"-Męski, prosta, 5-stykowe | 7/8"-Męski, kątowa, 5-stykowe |
| Przewód | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD