Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0CP1

BCC M62L-M61L-70-350-PX0LP4-050

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
Przyłącze 2
M23x1-Male, Straight, 19-pin
Przewód
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Liczba żył
19
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
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
M23x1-Female, angled, 19-pin
Przyłącze 2
M23x1-Male, Straight, 19-pin
Przewód
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Liczba żył
19
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-50...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...80 °C
Napięcie robocze Ub
150 VDC / 150 VAC
Stopień ochrony
IP67/IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
EAC