BCC0E5H
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC M61L-M61L-30-350-PX0LP4-050
- Przyłącze 1
- M23x1-Żeński, prosta, 19-stykowe
- Przyłącze 2
- M23x1-Męski, prosta, 19-stykowe
- Przewód
- PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 19
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 150 VDC / 150 VAC
- Stopień ochrony
- IP67/IP67