Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
I
PIN 1: ekran
PIN 2: czerwony (AWG22)
PIN 3: czarny (AWG22)
PIN 4: biały (AWG24)
PIN 5: niebieski (AWG24)
PIN 1: ekran
PIN 2: czerwony (AWG22)
PIN 3: czarny (AWG22)
PIN 4: biały (AWG24)
PIN 5: niebieski (AWG24)
II
PIN 1: ekran
PIN 2: czerwony (AWG22)
PIN 3: czarny (AWG22)
PIN 4: biały (AWG24)
PIN 5: niebieski (AWG24)
PIN 1: ekran
PIN 2: czerwony (AWG22)
PIN 3: czarny (AWG22)
PIN 4: biały (AWG24)
PIN 5: niebieski (AWG24)
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable magistrali Fieldbus
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Interfejs
DeviceNet Thin
Przewód
PVC Ekranowany szary, 2 m
Liczba żył
4
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
| BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-020 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-030 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-040 | |
|
32,85 EUR
Cena katalogowa
|
38,07 EUR
Cena katalogowa
|
43,28 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Interfejs | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Przewód | PVC Ekranowany szary, 2 m | PVC Ekranowany szary, 3 m | PVC Ekranowany szary, 4 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | szary | szary | szary |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD