Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
II
PIN 1: biały/pomarańczowy
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały/zielony
PIN 4: nieobsadzony
PIN 5: nieobsadzony
PIN 6: zielony
PIN 7: nieobsadzony
PIN 8: nieobsadzony
PIN 1: biały/pomarańczowy
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały/zielony
PIN 4: nieobsadzony
PIN 5: nieobsadzony
PIN 6: zielony
PIN 7: nieobsadzony
PIN 8: nieobsadzony
I
PIN 1: biały/pomarańczowy
PIN 2: biały/zielony
PIN 3: pomarańczowy
PIN 4: zielony
PIN 1: biały/pomarańczowy
PIN 2: biały/zielony
PIN 3: pomarańczowy
PIN 4: zielony
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable Ethernet/Profinet
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE turkusowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Ethernet
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
| BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-050 | BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-050 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-050 | |
|
34,63 EUR
Cena katalogowa
|
34,63 EUR
Cena katalogowa
|
66,45 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe |
| Interfejs | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Przewód | TPE turkusowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE turkusowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Ekranowany turkusowy, 5 m |
| Przewód, uwagi | Ethernet | Ethernet | Ethernet, CAT 5E |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.5 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67/IP20 |
| Osłona przewodu, kolor | turkusowy | turkusowy | turkusowy |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | - | - | -40...80 °C |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD