Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0E7R

BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-030

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Interfejs
ETHERNET przemysłowy
Przewód
TPE Ekranowany turkusowy, 3 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Interfejs
ETHERNET przemysłowy
Przewód
TPE Ekranowany turkusowy, 3 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-60...80 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-40...80 °C
Napięcie robocze Ub
125 VDC / 125 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
1.0 A
Stopień ochrony
IP67/IP20
Osłona przewodu, kolor
turkusowy
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?