Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
II
PIN 1: biały/pomarańczowy
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały/zielony
PIN 4: nieobsadzony
PIN 5: nieobsadzony
PIN 6: zielony
PIN 7: nieobsadzony
PIN 8: nieobsadzony
PIN 1: biały/pomarańczowy
PIN 2: pomarańczowy
PIN 3: biały/zielony
PIN 4: nieobsadzony
PIN 5: nieobsadzony
PIN 6: zielony
PIN 7: nieobsadzony
PIN 8: nieobsadzony
I
PIN 1: biały/pomarańczowy
PIN 2: biały/zielony
PIN 3: pomarańczowy
PIN 4: zielony
PIN 1: biały/pomarańczowy
PIN 2: biały/zielony
PIN 3: pomarańczowy
PIN 4: zielony
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable Ethernet/Profinet
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE Ekranowany turkusowy, 1 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-010 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-020 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-030 | |
|
40,05 EUR
Cena katalogowa
|
46,65 EUR
Cena katalogowa
|
53,25 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe |
| Interfejs | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Przewód | TPE Ekranowany turkusowy, 1 m | TPE Ekranowany turkusowy, 2 m | TPE Ekranowany turkusowy, 3 m |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Osłona przewodu, kolor | turkusowy | turkusowy | turkusowy |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD