Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
I
II, III
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Rozdzielacze Y
Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Inne warianty tego produktu
0.15 m, PVC
1.00 m, PVC
1.50 m, PVC
2.00 m, PVC
2.50 m, PVC
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
| BCC S414-S415-S415-U2043-010 | BCC S414-S415-S415-U2043-015 | BCC S414-S425-S425-U2043-010 | |
|
49,12 EUR
Cena katalogowa
|
50,90 EUR
Cena katalogowa
|
49,12 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Cechy szczególne | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 2 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 3 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Przewód | PVC szary, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC szary, 1.5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC szary, 1 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Stopień ochrony | IP69K/IP69K/IP69K | IP69K/IP69K/IP69K | IP69K/IP69K/IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE Ecolab WEEE cULus |
CE Ecolab WEEE cULus |
CE Ecolab WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD