Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
I
II, III
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Rozdzielacze Y
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Przewód
Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.6 m
Inne warianty tego produktu
0.30 m, Silikon
0.60 m, Silikon
1.00 m, Silikon
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
| BCC W414-W415-W415-U2046-006 | BCC W414-W415-W415-U2046-010 | BCC W414-W425-W425-U2046-006 | |
|
50,32 EUR
Cena katalogowa
|
67,68 EUR
Cena katalogowa
|
50,32 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 3 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Przewód | Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.6 m | Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 1 m | Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.6 m |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Stopień ochrony | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD