Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
II
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
I
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 5: nieobsadzony
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 5: nieobsadzony
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wysokowydajne kable spawalnicze
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód
Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 1.5 m
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...200 °C
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
| BCC W415-W414-3A-304-SW0434-015 | BCC W415-W414-3A-650-SW0434-015 | BCC W415-W414-3A-304-SW0434-020 | |
|
39,56 EUR
Cena katalogowa
|
47,31 EUR
Cena katalogowa
|
44,70 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 1.5 m | Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 1.5 m | Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 2 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Wskaźnik napięcia roboczego | - | LED zielona / nie | - |
| Wskaźnik zadziałania | - | tak / nie | - |
| Wskaźnik działania (PIN 2) | - | LED biała | - |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | - | LED żółta | - |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD