Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0ENT

BCC M414-E894-8G-672-VS64N8-010

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przyłącze 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Przyłącze 2
RJ45-Male, Straight, 4-pin
Interfejs
Ethernet
Przewód
PVC Shielded teal, 1 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
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
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Przyłącze 2
RJ45-Male, Straight, 4-pin
Interfejs
Ethernet
Przewód
PVC Shielded teal, 1 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
Liczba żył
4
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-20...75 °C
Napięcie robocze Ub
42 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
1.0 A
Stopień ochrony
IP67/IP20
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
EAC