Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
I
II, III
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Trójniki
Przyłącze 1
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
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
| BCC M414-M415-M415-U0051-000 | BCC M414-M415-M415-U0052-000 | |
|
23,83 EUR
Cena katalogowa
|
27,55 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 3 | M12x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany |
| Napięcie robocze Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD