Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
II, III
I
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Trójniki
Przyłącze 1
M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
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
| BCC M415-M415-M415-U0053-000 | BCC M415-M415-M415-U0057-000 | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | |
|
28,15 EUR
Cena katalogowa
|
31,15 EUR
Cena katalogowa
|
17,37 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 3 | M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP68 | IP68 | IP67 |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...80 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD