Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
II
III
I
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Trójniki
Przyłącze 1
M8x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M8x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M8x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
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
| BCC M314-M313-M313-U0055-000 | BCC M314-M313-M313-U0056-000 | |
|
28,15 EUR
Cena katalogowa
|
27,55 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M8x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M8x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 3 | M8x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, 3-stykowe, A-kodowany |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP68 |
| Temperatura otoczenia | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Dopuszczenie / Zgodność | WEEE | WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD