Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Classic produkt – nieprzeznaczone dla nowych projektów

BCC0F9R

BCC S413-0000-2A-064-VX0250-020

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC czarny, 2 m
Liczba żył
2
Przekrój przewodu
0.50 mm²

Ten produkt jest częścią Classic portfolio, co oznacza

rozszerzona dostępność
przejrzyste warunki
brak nowych projektów
Classic Banner
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Cechy szczególne
Washdown
Przyłącze
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PVC czarny, 2 m
Liczba żył
2
Przekrój przewodu
0.50 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-30...70 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-5...70 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Osłona przewodu, kolor
czarny
Dopuszczenie / Zgodność
CE
Ecolab