Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze
M5x0.5-Żeński, kątowa, 4-stykowe
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.14 mm²
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
| BCC M224-0000-10-003-PX0414-030 | BCC M214-0000-10-003-PX0414-030 | BCC M224-0000-10-003-PX0414-050 | |
|
18,56 EUR
Cena katalogowa
|
18,56 EUR
Cena katalogowa
|
20,55 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M5x0.5-Żeński, kątowa, 4-stykowe | M5x0.5-Żeński, prosta, 4-stykowe | M5x0.5-Żeński, kątowa, 4-stykowe |
|---|---|---|---|
| Wyjście przełączające | antywalentny | antywalentny | antywalentny |
| Przewód | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 0.14 mm² | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...80 °C | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD