Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: żółty
PIN 2: szary
PIN 3: różowy
PIN 5: zielony
PIN 6: niebieski
PIN 7: brązowy
PIN 8: biały
PIN 2: szary
PIN 3: różowy
PIN 5: zielony
PIN 6: niebieski
PIN 7: brązowy
PIN 8: biały
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M16x0.75-Żeński, kątowa, 8-stykowe
Przewód
PTFE ekranowany, samogasnący czarny, 5 m
Liczba żył
7
Przekrój przewodu
0.25 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-55...200 °C
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
| BKS-S 33M-TF-05 | BKS-S 33M-TF-02 | |
|
134,16 EUR
Cena katalogowa
|
87,81 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M16x0.75-Żeński, kątowa, 8-stykowe | - |
|---|---|---|
| Przewód | PTFE ekranowany, samogasnący czarny, 5 m | - |
| Liczba żył | 7 | - |
| Przekrój przewodu | 0.25 mm² | - |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -55...200 °C | - |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | - |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | - |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA WEEE |
- |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD