Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0FYZ

BCC M415-E834-AG-RP001-050

Dławnice kablowe do szaf

Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Szczegóły instalacji
PG9
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 50 VAC
Stopień ochrony
IP67/IP20

Inne warianty tego produktu
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
M12x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 4-stykowe
Szczegóły instalacji
PG9
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 50 VAC
Stopień ochrony
IP67/IP20
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Osłona przewodu, kolor
Zielony
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 12.0
27-44-03-12
ECLASS 13.0
27-44-03-12
ECLASS 14.0
27-44-03-12
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
ETIM 8.0
EC002641
ETIM 9.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-14-08-16
eCl@ss 9.0
27-44-03-12
eCl@ss 9.1
27-44-03-12
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?