Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
II
PIN 1: brązowy
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 1: brązowy
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
I
PIN 1: brązowy
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 1: brązowy
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nieekranowane kable czujników
Przyłącze 1
M5x0.5-Żeński, kątowa, 4-stykowe
Przyłącze 2
M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przewód
PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
3
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-25...80 °C
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
| BCC M224-M313-30-300-PX0314-030 | BCC M224-M313-30-617-PX0314-030 | |
|
23,90 EUR
Cena katalogowa
|
23,90 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M5x0.5-Żeński, kątowa, 4-stykowe | M5x0.5-Żeński, kątowa, 4-stykowe |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przewód | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 3 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 3 | 3 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.0 A | 1.0 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD