Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
II
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
I
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 5: nieobsadzony
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 5: nieobsadzony
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Wysokowydajne kable spawalnicze
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego
LED zielona / nie
Wskaźnik zadziałania
tak / nie
Wskaźnik działania (PIN 2)
LED biała
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
| BCC W415-W414-3A-650-TW0434-040 | BCC W415-W414-3A-650-TW0434-050 | BCC W425-W414-3A-650-TW0434-040 | |
|
78,45 EUR
Cena katalogowa
|
88,30 EUR
Cena katalogowa
|
76,73 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona / nie | LED zielona / nie | LED zielona / nie |
| Wskaźnik zadziałania | tak / nie | tak / nie | tak / nie |
| Wskaźnik działania (PIN 2) | LED biała | LED biała | LED biała |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta | LED żółta | LED żółta |
| Przewód | FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 4 m | FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 5 m | FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 4 m |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Osłona przewodu, kolor | czarny | czarny | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD