Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
I , II
PIN 1: biały/pomarańczowy
PIN 2: biały/zielony
PIN 3: pomarańczowy
PIN 4: zielony
PIN 1: biały/pomarańczowy
PIN 2: biały/zielony
PIN 3: pomarańczowy
PIN 4: zielony
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kable Ethernet/Profinet
Przyłącze 1
M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, D-kodowany
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
TPE Ekranowany turkusowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M414-M424-6D-338-ES64N9-050 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-050 | BCC S414-S414-6D-338-ES64N9-050-C009 | |
|
70,36 EUR
Cena katalogowa
|
70,36 EUR
Cena katalogowa
|
81,28 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany |
| Interfejs | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Przewód | TPE Ekranowany turkusowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | TPE Ekranowany turkusowy, 5 m | TPE Ekranowany turkusowy, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Liczba żył | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stopień ochrony | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP69K/IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | turkusowy | turkusowy | turkusowy |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | - | -40...80 °C | - |
| Cechy szczególne | - | - | Washdown |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD