Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
PIN 1: brązowy
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
PIN 2: biały
PIN 3: niebieski
PIN 4: czarny
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem
Przyłącze
M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
PUR szary, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Inne warianty tego produktu
1.50 m, PUR, M8x1, Żeński
2.00 m, PUR, M8x1, Żeński
3.00 m, PUR, M8x1, Żeński
5.00 m, PUR, M8x1, Żeński
7.50 m, PUR, M8x1, Żeński
10.00 m, PUR, M8x1, Żeński
15.00 m, PUR, M8x1, Żeński
15.00 m, PUR, M8x1, Żeński
20.00 m, PUR, M8x1, Żeński
25.00 m, PUR, M8x1, Żeński
40.00 m, PUR, M8x1, Żeński
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
| BCC M314-0000-10-003-PX8434-150-C003 | BCC M314-0000-10-003-PX0434-150 | |
|
33,72 EUR
Cena katalogowa
|
32,07 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany | M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Wyjście przełączające | antywalentny | antywalentny |
| Przewód | PUR szary, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 4 | 4 |
| Przekrój przewodu | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Osłona przewodu, kolor | szary | czarny |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD