Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
III
I
II
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Rozdzielacze Y
Przyłącze 1
A, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Przyłącze 2
A, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Przyłącze 3
M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
24 VDC / 24 VAC
Przewód
PUR czarny, 0.4 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Inne warianty tego produktu
0.20 m, PUR
0.40 m, PUR
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD