Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
I
II, III
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Rozdzielacze Y
Przyłącze 1
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 3
M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Napięcie robocze Ub
60 VDC / 60 VAC
Przewód
PVC szary, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Inne warianty tego produktu
0.60 m, PVC
2.00 m, PVC
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
| BCC M415-M413-M413-U2077-020 | BCC M415-M413-M413-U2077-050 | |
|
37,73 EUR
Cena katalogowa
|
43,71 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
|---|---|---|
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 3 | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Przewód | PVC szary, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych | PVC szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD