Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0HNE

BCC W415-0000-1A-003-SW0434-100

Wysokowydajne kable spawalnicze

Przyłącze
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 10 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.34 mm²
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
M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające
antywalentny
Przewód
Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 10 m
Liczba żył
4
Przekrój przewodu
0.34 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...200 °C
Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
-25...200 °C
Napięcie robocze Ub
250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Stopień ochrony
IP65