Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BCC0HR1

BCC M445-0000-1A-004-41X475-000

Złącze wtykowe do konfekcji

Przyłącze
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Stopień ochrony
IP67
Ilość styków możliwych do podłączenia
4
Przekrój przyłącza
0.14...0.75 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Zaciski śrubowe
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
M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Stopień ochrony
IP67
Ilość styków możliwych do podłączenia
4
Przekrój przyłącza
0.14...0.75 mm²
Rodzaj mocowania przewodu
Zaciski śrubowe
Średnica przewodu D
4...6 mm
Napięcie robocze Ub
30 VDC / 30 VAC
Prąd znamionowy (40°C)
4.0 A
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Dopuszczenie / Zgodność
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?